SM-5EP1N8A9003 - カプラコネクタ
1605771

接続方式

カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、ねじロック機構、M40、極数: 2+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 12.5 mm ... 17 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SM、 適用除外6c非該当のRoHS II準拠代替品(Pb < 0.1 %) 製品番号: 1241982

製品の詳細








特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続