PI-EX-THC-I
-
信号変換
2835079
Ex i熱電対およびmV入力: 防爆エリアに取付けた熱電対およびmV電源の信号を変換し、安全エリアの負荷に4~20 mAの信号を送信。自由に設定可能。3方向電気的絶縁。カスタム設定
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
製品ライン | Temperature transmitter |
アプリケーション | 温度 |
チャネル数 | 1 |
通常冷却点エラー | 1.5 °C |
温度係数、通常 | ± 0.003 % (入力値/℃) |
最大送信エラー | < 0.12 % (最大値20 mA、20℃時、入力範囲-75~75 mV) |
電気的絶縁 入力/出力 | |
電気的絶縁 | 250 V |
電気的絶縁 入力/電源 | |
電気的絶縁 | 250 V |
電気的絶縁 出力/電源 | |
試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
電源 | |
電圧範囲 | 20 V DC ... 35 V DC |
最大消費電流 | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
電力損失 | 1.5 W (24 V DC / 20 mA) |
計測 | |
入力内容 | 本質安全 |
構成可能/PC設定可能 | 自由にPC設定可能、設定済み |
使用できるセンサタイプ(TC) | J、K、T、E、R、S、B、N |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
500 °C ... 1820 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
線形mV信号範囲 | -75 mV ... 75 mV (最小測定間隔3 mV) |
測定精度 | 結果がこれより大きい場合、入力値の±15 μVまたは0.05%(20℃時) |
信号 | |
出力内容 | 出力電流 |
電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
センサエラー時の動作 | 警報設定により出力変化、LED点滅 |
測定精度 | ±11 μA |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
セーフティデータ | |
最大出力電圧Uo | 1.1 V |
最大出力電流Io | 4 mA |
最大出力電力Po | 1 mW |
セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 178.4 mH / 500 µF |
IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 48.7 mH / 22 µF |
状態表示 | 緑のLED、電源用、センサエラー時は点滅 |
外形寸法 |
|
幅 | 12.4 mm |
高さ | 145 mm |
奥行き | 147 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
UL 94難燃性クラス | V0 |
ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
認定 | CE準拠 |
ATEX | |
表示記号 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL、米国 / カナダ | |
表示記号 | cULus |
アイテム番号 | 2835079 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK1XXX |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 98 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80 g |
関税率 | 85437090 |
生産国 | GB |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |