PI-EX-RTD-I-NC
-
信号変換
2835590
Ex i温度測定用変換器: 防爆エリアに設置されたPt 100測温抵抗体の信号を変換し、安全エリアの負荷に4~20 mA信号を送信。 自由にPC設定可能。3方向電気的絶縁。設定可能型。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| Order information: | この電子モジュールはベース端子台に差し込みます。 |
| 製品ライン | Temperature transmitter |
| アプリケーション | 温度 |
| チャネル数 | 1 |
| 最大送信エラー | < 0.1 % (終端値20 mA、入力範囲0~400Ωで20℃の場合) |
| 電気的絶縁 入力/出力 | |
| 電気的絶縁 | 250 V |
| 電気的絶縁 入力/電源 | |
| 電気的絶縁 | 250 V |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 試験電圧 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
| 電力損失 | 1.5 W (24 V DC / 20 mA) |
| 計測 | |
| 入力内容 | 本質安全 |
| 構成可能/PC設定可能 | 自由にPC設定可能、未設定 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | 2または3線式Pt 100センサおよび抵抗型センサ |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 850 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 温度測定範囲: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C |
| 接続方式 | 2、3線式 |
| 線形抵抗測定範囲 | 0 Ω ... 400 Ω (最小測定範囲10Ω) |
| 測定精度 | ±80 mΩ |
| 信号 | |
| 出力内容 | 出力電流 |
| 電流出力信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| センサエラー時の動作 | 警報設定により出力変化、LED点滅 |
| 測定精度 | ±11 μA |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| セーフティデータ | |
| 最大出力電圧Uo | 6.6 V |
| 最大出力電流Io | 27 mA |
| 最大出力電力Po | 50 mW |
| セーフティ関連最大電圧Um | 250 V AC |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 178.4 mH / 500 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 48.7 mH / 22 µF |
| 状態表示 | 緑のLED、電源用、センサエラー時は点滅 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 12.4 mm |
| 高さ | 145 mm |
| 奥行き | 147 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBTおよび非強化型ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | "Intrinsically safe 'Entity'" Connection [AEx ia] IIC, [Ex ia] IIC |
| アイテム番号 | 2835590 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| GTIN | 4017918890797 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 108.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 97 g |
| 関税率 | 85389091 |
| 生産国 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |