MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
入力絶縁信号変換器
2814854
製品の詳細
互換性のある製品
特長
校正済み入力および出力信号を指定可能
4方向絶縁
| チャネル数 | 2 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 制限周波数(3 dB) | 30 Hz |
| 規準状態での最大損失電力 | 15 mW |
| テスト電圧、入力/出力/電源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 保護回路 | 過電流保護 |
| ステップ応答(10~90%) | 12 ms |
| 最大温度係数 | < 0.015 %/K |
| 温度係数、通常 | 0.0075 %/K |
| 最大送信エラー | ≤ 0.15 % (終端値) |
| 送信エラー、通常 | 0.05 % (終端値) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 最大消費電流 | < 25 mA |
| 信号 | |
| 入力内容 | 入力電流 |
| 入力数 | 1 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電流入力信号 | 0 mA ... 24 mA (0.1 mA単位で自由に設定) |
| 最大電流入力信号 | 50 mA |
| 電流入力抵抗 | 50 Ω |
| 電流測定範囲 | 最小 8 mA |
| 電源 | 24 V DC |
| 信号 | |
| 入力内容 | 電圧入力 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧入力信号 | 0 V ... 12 V (0.1 V単位で自由に設定) |
| 最大電圧入力信号 | 30 V |
| 電圧入力抵抗 | 200 kΩ |
| 電圧測定範囲 | 最小 4 V |
| 信号: | |
| 出力数 | 2 |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電圧出力信号 | 0 V DC ... 10 V DC (注文キーを参照) |
| 2 V DC ... 10 V DC | |
| 0 V DC ... 5 V DC | |
| 1 V DC ... 5 V DC | |
| 最大電圧出力信号 | 15 V |
| 負荷/出力負荷電圧出力 | ≥ 10 kΩ |
| 信号: | |
| 構成可能/PC設定可能 | はい、あらかじめ設定しています。 |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (注文キーを参照) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 最大電流出力信号 | 35 mA |
| 負荷/出力負荷電流出力 | ≤ 600 Ω |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 99 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 緑 (RAL 6021) |
| ハウジングの材質 | 非強化ポリアミドPA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| UL、米国 / カナダ | |
| 表示記号 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2814854 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK1XXX |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 138.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 138.4 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |