UCS SW 87-H 9005
-
サイドパネル
2203362
ケース本体ハーフシェル125 x 87 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:67 mm;材料:ポリカーボネート;色:黒(RAL 9005相当)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
ケース本体ハーフシェル125 x 87 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:67 mm;材料:ポリカーボネート;色:黒(RAL 9005相当)