UCS SW 237-H 9005 - サイドパネル
2203389

ケース本体ハーフシェル237 x 195 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2 mm;ケースの全高:67 mm;材料:ポリカーボネート;色:黒(RAL 9005相当)

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細








互換性のある製品



特長

モジュール型のケースデザインで、高度なアプリケーションに柔軟に対応
柔軟なプリント基板の取付け、ほぼすべての形状に適応
実用的なカスタムオプション
互換性のあるコンポーネントにより、ロジスティックス費用を削減

よくある質問


側面プレートは複数のケースサイズで使用することはできますか。

取外し可能な側面プレートは、さまざまなケースサイズで使用することができます。ケースの長い方の側面プレートは、次に大きいバージョンの短い方の側面プレートに対応するため、追加のスペースが必要な場合に、機械加工済み側面プレートをさらに使用するのに理想的です。



FAQを表示