UCS SW 195-H AL
-
サイドパネル
2203383
ケース本体ハーフシェル237 x 195 mmと195 x 145 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:67 mm;材料:アルミニウム
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
ケース本体ハーフシェル237 x 195 mmと195 x 145 mmサイズ用サイドパネル;パネル厚:2mm;ケースの全高:67 mm;材料:アルミニウム