CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 25 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
プラグ、2極、自動短絡機能を内蔵
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 25 A | 26 - 16 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||
| 複数電線接続 | 300 V | 10 A | 26 - 16 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 10 | ||