BP 4-4VT
-
短絡プラグ
1180888
変流器4点のプラグ、それぞれに変流器短絡あり
製品の詳細
| 製品の種類 | プラグ |
| 極数 | 8 |
| ピッチ | 6.1 mm |
| 接続数 | 8 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 8 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 1.02 W |
| 定格接続サイズ | 4 mm² |
| 定格断面積 AWG | 10 |
| 接続方法 | ボルト接続式 |
| ネジ山 | M4 |
| 締付けトルク | 1.2 ... 1.5 Nm |
| 剥き線長さ | 8 mm ... 9 mm |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 断面積AWG | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 20 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 定格電流 | 15 A |
| 最大負荷電流 | 30 A |
| 定格電圧 | 320 V |
| 幅 | 74.4 mm |
| 高さ | 40 mm |
| 奥行き | 57.3 mm |
| ピッチ | 6.1 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 61984 |
| アイテム番号 | 1180888 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE643X |
| GTIN | 4063151216917 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 104.34 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 104.34 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002555 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
互換性のある製品
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808710
-
ZBF 6 CUS - クイックマーカー、平面式 0825027
-
UC-TMF 6 - 端子台マーキング 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0824646
-
UCT-TMF 6 - 端子台マーキング 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - 端子台マーキング 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810876
-
FC 4-PCB/8 - コネクタ 3208694
-
C-RCI 1,5/M4 - 丸型圧着端子 3240018
-
C-RCI 2,5/M4 - 丸型圧着端子 3240023
-
C-RCI 6/M4 - 丸型圧着端子 3240027
-
C-RCEI 1,5/M4 - 丸型圧着端子 3241203
-
C-RCEI 2,5/M4 - 丸型圧着端子 3241207
-
SZS 0,8X4,0 VDE - ドライバ 1212508