SF-7ES1N8A80A1X - ケーブルコネクタ
1241935

接続方式

ケーブルコネクタ、アプリケーション: 電源、短いストレート仕様、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続
片側または両側にプリアッセンブリケーブルを接続したモールド設計