SF-7EP1N8AC0DUX - 背面パネル貫通
1242227

接続方式

背面パネル貫通、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 14 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細









特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:7.5~14 mm径のケーブルを確実に接続