SF-7EE1N8AS000 - 前面パネル貫通
1605567

接続方式

前面パネル貫通、アプリケーション: 電源、ストレート、M23、M23、極数: 4+3+PE、コンタクトタイプ: メス、軸Oリング、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 0 mm ... 0 mm、極数: 8、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 この製品は生産終了となる予定です。今後、新規プロジェクトでは採用から外してください。代替品については、営業担当者にお問い合わせください。

製品の詳細