SF-5EP1N8AC0A1X - 背面パネル貫通
1241903

接続方式

背面パネル貫通、アプリケーション: 電源、ストレート、ねじロック機構、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: ピン、軸Oリング、4xM3、シールド対応: あり、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細








互換性のある製品

特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続