SF-5EP1N8A9LB4X - カプラコネクタ
1241901

接続方式

カプラコネクタ、アプリケーション: 電源、長いストレート仕様、標準およびSPEEDCONインターロック向け、M23、極数: 5+PE、コンタクトタイプ: ピン、シールド対応: あり、保護等級: IP67、ケーブル径範囲: 7.5 mm ... 9 mm、極数: 6、接続方式: 圧着端子接続式、シリーズ: SF、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)、 SPEEDCONまたはM23標準ローレットナット付きコネクタに対応

製品の詳細








特長

一貫したEMC保護で産業環境に信頼性のある接続ソリューション
圧着接続:防振性と耐熱性のあるアッセンブリ
柔軟に使用:さまざまな径のケーブルを確実に接続