UHV -TP2 - 絶縁プレート
UHV -TP2
-
絶縁プレート
2130415
絶縁プレート、 幅: 2 mm、 高さ: 68.3 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-60 °C
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24
HL 1 - HL 3
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26
HL 1 - HL 3
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162)
合格
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662)
合格
煙毒性NFPA 130(SMP 800C)
合格
寸法
幅
2 mm
高さ
68.3 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
2130415
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
1個あたりの重量(梱包を含む)
24.34 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
22.98 g
関税率
85389099
生産国
IN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400