PI-ATP - 絶縁プレート
PI-ATP
-
絶縁プレート
2835969
絶縁プレート、厚さ2 mm、黒、連続ブリッジを使用する場合はPI端子列の開始と終端に必要。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
分離板
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
寸法
製品寸法
幅
2 mm
高さ
144.65 mm
奥行き
85.2 mm
販売用データ
アイテム番号
2835969
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK1XXX
GTIN
4017918942656
1個あたりの重量(梱包を含む)
19.77 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
19.59 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210192
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50