「Solarline Environment Sensors」(SOL-ES)はすべて、フエニックス・コンタクトのウェザーステーション用のアクセサリです。これらは特に太陽光発電システムの気象データを取り込むのに適しています。
対応する取付部材はアクセサリとしてご用意しております。
SOL-ES-SR300-D1
-
センサ
1927013
180°の開口部で照射強度(W/m2)を測定するHukx社製全天日射計 測定値はModbus/RTU (RS-485)により表示されます。ISO 9060準拠の精度クラスA「二次標準(Secondary Standard)」に対応
製品の詳細
互換性のある製品
特長
新しいRVH™テクノロジを搭載したデータの高可用性のために加熱処理
IEC 61724-1、クラスAに対応(最高精度)
二次標準等級のISO 9060試験証明書を含む
効率的な校正とメンテナンス組織化