SOL-ES-SR100-D1 - センサ
1927015

180°の開口部で照射強度(W/m2)を測定するHukx社製全天日射計 測定値はModbus/RTU (RS-485)により表示されます。ISO 9060準拠の精度クラスB「一級(First Class)」に対応

製品の詳細








特長

IEC 61724-1、クラスBに対応
二次標準等級のISO 9060試験証明書を含む
効率的な校正とメンテナンス組織化