SOL-ES-PRO-PYR - センサ
1074979

180°の開口部で照射強度(W/m2)を測定するHukseflux Thermal Sensors B.V社製全天日射計 測定値はModbus/RTU (RS-485)により表示されます。ISO 9060準拠の精度クラス「二次標準(Secondary Standard)」に対応

製品の詳細








特長

新しいRVH™テクノロジを搭載したデータの高可用性のために加熱処理
IEC 61724-1、クラスAおよびBに対応
二次標準等級のISO 9060試験証明書を含む
効率的な校正とメンテナンス組織化