SOL-ES-BSC-PYR - センサ
1093211

180°の開口部で照射強度(W/m2)を測定するHukseflux Thermal Sensors B.V社製全天日射計 測定値はModbus/RTU (RS-485)により表示されます。ISO 9060準拠の精度クラス「一級(First Class)」に対応

製品の詳細








特長

一級(First Class)等級のISO 9060試験証明書を含む
IEC 61724-1、クラスBに対応
効率的な校正とメンテナンス組織化