SAC-6P-M8MS/7,0-PUR/M8FSSH OBS - センサ/アクチュエータケーブル
1421854

センサ/アクチュエータケーブル、6-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応、プラグ ストレート M8、キーイング: A、上 メス ストレート M8、ケーブル長: 7 m、PATGなし

製品の詳細







特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド