SAC-4P-MR/ 0,5-28X OD
-
センサ/アクチュエータケーブル
1410824
センサ/アクチュエータケーブル、4-極、PE-X ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、プラグ エルボー M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 0.5 m、屋外アプリケーション用、高品質スチール製ローレット
製品の詳細
| アプリケーション | 外部エリア |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FPM |
| ハウジング材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PP |
| ねじ式接続の素材 | ステンレス |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| ピンアサイン | |
| コンタクト | 色(信号表示)| コンタクト(オプション) | 1 (コネクタ) | BN |
| 2 (コネクタ) | WH | |
| 4 (コネクタ) | BK | |
| 3 (コネクタ) | BU | |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ エルボー M12 |
| 極数 | 4 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 0.5 m |
| PE-X黒 [28X] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 44 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PE-X黒 [28X] |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 4x 0.5 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.6 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE-X |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | およそ 0.30 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.60 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| ツイストの長さ、全ツイスト | 61.6 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC |
| 最小曲げ半径、固定 | 26 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN 60332-1-2に準拠 |
| DIN EN 50266-2-5に準拠 | |
| IEC 60332-3-25に準拠(多条布設燃焼試験) | |
| ヒュームによる腐食性 | IEC 60754に準拠 |
| 発煙濃度 | DIN EN 61034に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 (DIN VDE 0276-605に準拠) |
| 特殊な性質 | 照射型 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -15 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 120 °C (48時間時 - テストレポート19233を参照) | |
| 180 °C (48時間時 - テストレポート19233を参照) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -40 °C ... 105 °C (プラグ/ソケット) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1410824 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | AF1CCA |
| GTIN | 4046356932981 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 37.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 33.675 g |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |