SAC-3P-MS SCO/.../...
-
センサ/アクチュエータケーブル
1523515
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
製品の詳細
| 製品の種類 | センサ/アクチュエータケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 SPEEDCON |
| 極数 | 3 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 23 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| PURハロゲンフリー黒 PUR | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 3x 0.34 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 3.85 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.50 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 19 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 38 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 38 mm、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| 耐加水分解性および抗菌性 | |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 特殊な性質 | フレキシブルケーブル管対応 |
| シリコンフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR/PVC、オレンジ [110] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 37 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、オレンジ [110] |
| PUR/PVC、オレンジ 110 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.52 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 5.2 mm |
| 5.20 mm | |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| ≥ 0.38 mm (外部ケーブルシース) | |
| およそ 0.45 mm (内部シース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 57.3 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 2500 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 52 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR/PVC、黄 [140] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 37 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、黄 [140] |
| PUR/PVC、黄 140 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.52 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| ≥ 0.38 mm (外部ケーブルシース) | |
| およそ 0.45 mm (内部シース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 57.3 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 2500 V |
| 最小曲げ半径、固定 | 52 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 52 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 52 mm、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3 m/s |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
| 寸法図 |
|
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
| PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ 150 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 3x 0.34 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.40 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V (AC) |
| 試験電圧 | 2000 V (50 Hz、5 分) |
| 最小曲げ半径、固定 | 13.5 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 53 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 44 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 難燃性 | DIN VDE 0472 Part 804に準拠 |
| その他の耐性 | 耐紫外線 |
| 特殊な性質 | シリコンフリー |
| 照射型 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -40 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 26 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
| PURハロゲンフリー、グレー 280 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.27 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 4.40 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | TPE |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.80 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000 |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: ≥5000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 40 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| PVC黒 PVC | |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 3x 0.34 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.26 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 2500 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 43 mm |
| 難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -10 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、グレー [500] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 40 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、グレー [500] |
| PVC、グレー 500 | |
| 導体構造、信号線 | 19x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 3x 0.34 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.26 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| 厚さ、外部シース | ≥ 0.76 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 57 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 2500 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 43 mm |
| 難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、黄 [540] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 40 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、黄 [540] |
| PVC、黄 540 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.45 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.23 mm (芯線の絶縁) |
| ≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 難燃性 | UL-Style 2464に準拠 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、黄、105℃ [542] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 38 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、黄、105℃ [542] |
| PVC、黄、105℃ 542 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 0.34 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.55 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.38 mm (芯線の絶縁) |
| ≥ 0.76 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 58 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 4000 V |
| 難燃性 | DIN 50265-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) | |
| グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] | |
| 寸法図 |
|
| 注記 | 極めて頑丈な外装のこのケーブルの線剥きは5センチ間隔で行います。 |
| ケーブル重量 | 28.3 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | グレー、極めてフレキシブルなPUR [800] |
| グレー、極めてフレキシブルなPUR 800 | |
| 導体構造、信号線 | 42x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 22 |
| 電線断面積 | 3x 0.34 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.3 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | およそ 53 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 2000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 7,5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 18 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 34 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 10000000、 曲げ半径: 7,5 x D、 移動距離: 5 m、 移動速度: 3.3 m/s、 加速度: 5 m/s² |
| 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² | |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m、 ねじり回数: 1000000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| シリコンフリー | |
| 特殊な性質 | ケーブル外被は耐溶接火花、再利用可能、艶消し、低粘着性、耐摩耗性、難燃性、自己消火性 |
| シリコンフリー、カドミウムフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| アイテム番号 | 1523515 |
| 梱包単位 | 25 pc |
| 最低注文数 | 25 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CBA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 固定クリップ 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - 保護ホースアダプタ 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - 剥き線工具 1212757
-
WIREFOX SAC - 剥き線工具 1212623
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材