SAC-3P-M5MS/1,0-PUR/M5FS
-
センサ/アクチュエータケーブル
1402496
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M5、キーイング: A、上 メス ストレート M5、キーイング: A、ケーブル長: 1 m
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M5、キーイング: A、上 メス ストレート M5、キーイング: A、ケーブル長: 1 m
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| ハウジング材質 | PUR |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PUR |
| ねじ式接続の素材 | ニッケルメッキ真鍮 |
| 外部シース素材 | PUR |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 1 A |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M5 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M5 |
| 極数 | 3 |
| コーディングタイプ | A |
| 導体の長さ | 1 m |
| PUR/PVC黒 [350] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 12.9 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC黒 [350] |
| 導体構造、信号線 | 18x 0.10 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 電線断面積 | 3x 0.14 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.1 mm |
| ケーブル外径 | 3.00 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、青、黒 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 148 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 250 V |
| 試験電圧 | 800 Vrms |
| 最小曲げ半径、固定 | 8 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 15 mm |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 80 °C (プラグ/ソケット) |
| アイテム番号 | 1402496 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| プロダクトキー | AF1ABA |
| GTIN | 4046356620345 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 22.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.8 g |
| 生産国 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |