SAC-3P-M12MS/0,7-PUR/A-1L-Z VW
-
センサ/アクチュエータケーブル
1400603
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、PUR ハロゲンフリー、照射型、耐屈曲性、橙RAL 2003、プラグ ストレート M12、キーイング: A、あり LED 1点、上 バルブコネクタ A、あり LED 1点、配線: Zダイオード、ケーブル長: 0.7 m、カスタム指定
製品の詳細
製品ライン | バルブコネクタ付きケーブル |
極数 | 3 |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
シールド用 | なし |
キーイング | A |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
UL94難燃性クラス | HB |
シーリング材 | TPU |
ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
ハウジング材質 | TPU |
コンタクト材質 | CuSn |
コンタクト表面材質 | Ni/Au |
コンタクトキャリア材質 | TPU GF |
接点材質 | CuSn |
バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
コンタクト表面材質 | Sn |
ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
定格電圧UN | 24 V AC |
24 V DC | |
標準規格 IN | 4 A |
状態表示 | LED 1点 |
状態表示あり | あり |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
極数 | 3 |
コーディングタイプ | A |
接続 2 | |
タイプ | バルブコネクタ A |
極数 | 3 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Sn (コンタクト表面) | |
PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
TPU (ハウジング) | |
保護回路 | Zダイオード |
導体の長さ | 0.7 m |
PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
寸法図 |
|
ケーブル重量 | 31 kg/km |
極数 | 3 |
シールド用 | なし |
ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
AWG信号ライン | 20 |
電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.46 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
外部シース素材 | PUR |
外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
導体材質 | ベア銅線 |
芯線絶縁材質 | TPE-E |
単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
およそ 0.60 mm (外部ケーブルシース) | |
全ツイスト | 3線式、ツイスト |
最大導体抵抗 | 最大 39 Ω/km (20 °C時) |
絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
試験電圧 | ≥ 3000 V |
最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 45 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
特殊な性質 | シリコンフリー |
照射型 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65 |
IP67 | |
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1400603 |
梱包単位 | 5 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AF1DJA |
GTIN | 4046356510684 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 80 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |