SAC-12P-MS/ 1,5-PUR/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1405281

センサ/アクチュエータケーブル、12-極、PUR ハロゲンフリー、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、ケーブル長: 1.5 m

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
省スペース – 多極プラグインコネクタを使用