SACB-4/ 8-L-SC
-
分岐ボックス
1680568
分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 4、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: スプリング接続方式 180°、 シールド: なし
製品の詳細
互換性のある製品
特長
耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き