SACB-4/ 8-C 90 - 分岐ボックス
1695388

分岐ボックス、 接続方式: M12メスコネクタ プラスチック製、 スロット数: 4、 極数: 5、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: なし、 ユニバーサル; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 90°、 シールド: なし

製品の詳細








特長

耐久性のあるハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き