OV-24DC/ 60DC/4
-
半導体リレー
2982647
ソリッドステートリレー、制御回路および負荷回路の信号増幅と絶縁用、ハンダ付け可能なプラグインベースSIM-AMSに差込むかプリント基板に直接接続可能、入力: DC 4.25-32 V、出力: DC 1-60 V/4 A
製品の詳細
互換性のある製品
特長
コンパクトサイズ
電磁干渉がない
頻繁に切り替えても摩耗なし
制御回路と負荷の間は4 kVまでの高い耐電圧
電気的に絶縁したハウジング
可動部がないのでコンタクトバウンスがない
切替えパワーはDC 350 V/1 A、DC 60 V/4 A、またはAC 480 V/5 A