有用な情報
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
産業用AI
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
SF-E0011 - シーリングリング
SF-E0011
-
シーリングリング
1607436
シーリングリング、ケーブル径範囲: 9 mm ... 12 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ハトメ
ケーブル/ライン
ケーブル外径
9 mm ... 12 mm
販売用データ
アイテム番号
1607436
梱包単位
500 pc
最低注文数
500 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABRBFT
GTIN
4046356386425
1個あたりの重量(梱包を含む)
6.028 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5.7 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400