SDC 2,5/ 1-PV-5,0-ZB - 直接接続コネクタ
1864024

製品ライン COMBICON Connectors M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ SKEDD - ダイレクトプラグイン方式
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 電位の数: 1、 列の数: 1、 極数: 1、 接続数: 1、 製品ラインアップ: SDC 2,5/..-PV、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: SKEDD - ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 5 mm、 プラグインシステム: SKEDD、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

SKEDDダイレクトプラグインで柔軟にプリント基板上の位置決めが可能
部品および生産コストの削減:手差しによる簡単搭載および耐振動性のある接続
化学的にすずめっきを施した、またはホットエアーソルダーレベラー(HAL)の表面処理を施したプリント基板に適合し、幅広いアプリケーションに対応
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利