電線とケーブルのマーキング
SD-WMTBS (SY) YE:+ - マーキング材
SD-WMTBS (SY) YE:+
-
マーキング材
0826624:+
マーキングカラー、記号をマーキング: 記号、黄、 取付けタイプ: スライド
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
記号
寸法
幅
4.3 mm
長さ
11.30 mm
外形寸法
外径
16 mm ... 305 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
4.30 mm
テキストフィールドの高さ
2.60 mm
材料仕様
色
黄 (RAL 1018)
部材
ステンレス
ベースエレメント材質
ステンレス
取付け
取付けタイプ
スライド
販売用データ
アイテム番号
0826624:+
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2322
GTIN
4046356414906
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.159 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.145 g
関税率
49119900
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
単線のマーキング
収縮チューブ
製品 ヘルプ