有用な情報
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
電線とケーブルのマーキング
SD-WMTBS (NU) CC:3 - マーキング材
SD-WMTBS (NU) CC:3
-
マーキング材
0826527:3
マーキングカラー、数字をマーキング: 数字、橙、 取付けタイプ: スライド
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
電線マーキング
マーキング
印字
数字
寸法
幅
4.3 mm
長さ
11.30 mm
外形寸法
外径
10 mm ... 136 mm
テキストフィールド
テキストフィールドの幅
4.30 mm
テキストフィールドの高さ
2.60 mm
材料仕様
色
オレンジ (RAL 2003)
部材
ポリ塩化ビニール
UL94難燃性クラス
V2
ベースエレメント材質
PVC
コンポーネント
シリコンフリー、カドミウムフリー
規格と基準
拭取り抵抗
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
取付け
取付けタイプ
スライド
販売用データ
アイテム番号
0826527:3
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BG2322
GTIN
4046356414968
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.157 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.132 g
関税率
49119900
生産国
SE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
単線のマーキング
収縮チューブ
製品 ヘルプ