ケーブル配線とケーブル保護
WP-GT BRASS M40 - コンジットアダプタ
WP-GT BRASS M40
-
コンジットアダプタ
3241036
真鍮製ケーブルグランド、メートルネジ付き、回転式、IP40保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
メートル
寸法
幅
62 mm
高さ
43 mm
長さ
43 mm
レンチサイズ
55 mm
取付け用レンチサイズ
55 mm
外形寸法
外径
45 mm
寸法
内径
36.5 mm
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
コンポーネント
ハロゲンフリー
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP40
使用周囲温度
-40 °C ... 250 °C
販売用データ
アイテム番号
3241036
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356711722
1個あたりの重量(梱包を含む)
183 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
174 g
関税率
74122000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
認証
VDE認証図面
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
3f60f595-e2a2-431f-ad63-15a850966ab1
EF3.1 気候変動
CO2e kg
16.586 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-STEEL ZC 45
-
保護ホース
3240701
WP-STEEL S 45
-
保護ホース
3240690
WP-BASE A M40
-
保護ホース固定ブラケット
3241087
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ