ケーブル配線とケーブル保護
WP-G BRASS IP65 M40 - コンジットアダプタ
WP-G BRASS IP65 M40
-
コンジットアダプタ
3241064
真鍮製ケーブルグランド、メートルネジ付き、IP65保護
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルダクトねじ接続
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
ケーブル引込口
ストレート
ねじ種類
メートル
寸法
幅
57 mm
高さ
43 mm
長さ
43 mm
レンチサイズ
52 mm
取付け用レンチサイズ
52 mm
54 mm
外形寸法
外径
45 mm
寸法
内径
36.5 mm
材料仕様
部材
真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
コンポーネント
ハロゲンフリー
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
コンジットアダプタ
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
3241064
梱包単位
2 pc
最低注文数
2 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DSA
GTIN
4046356712149
1個あたりの重量(梱包を含む)
154.15 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
149.5 g
関税率
74122000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27430310
ECLASS-15.0
27430310
ETIM
ETIM 10.0
EC001180
UNSPSC
UNSPSC 21.0
40141700
認証
VDE認証図面
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
88ebb49e-a094-4943-b8af-185e3882431a
EF3.1 気候変動
CO2e kg
23.79 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
WP-STEEL PVC C 45
-
保護ホース
3240873
WP-BASE A M40
-
保護ホース固定ブラケット
3241087
よく検索される
保護ホース
結束バンド
ケーブルダクト
製品 ヘルプ