SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE - サンプルセット
SACC-CIM12FSX8CONL180THRSAMPLE
-
サンプルセット
1422992
カテゴリ6
A
筐体取付けソケット、Ethernet、8極、背面取付け、ストレートハンダ接続
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。
製品特性
製品の種類
コンタクトインサート
アプリケーション
データ
極数
8
シールド用
あり
キーイング
X
ねじ種類
M12
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
3
電気特性
定格サージ電圧
1.5 kV
接触抵抗
≤ 5 mΩ
絶縁抵抗
> 100 MΩ
定格電圧U
N
50 V AC
60 V DC
標準規格 I
N
0.5 A
伝送特性(カテゴリ)
CAT6
A
接続データ
接続方法
THRハンダ接続
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
Ethernet CAT6
A
材料仕様
部材 (シールドクロスオーバー)
GD-Zn
UL94難燃性クラス
V0
コンタクト材質
CuZn
コンタクト表面材質
Ni/Au
コンタクトキャリア材質
PPA
コネクタ
接続1
ソケットの設計
ソケット
ソケットケーブル挿入口
ストレート
ソケットのねじ種類
M12
キーイング
X
ケーブル/ライン
信号の種類/カテゴリ
Ethernet CAT6
A
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
> 100
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67 (接続時)
使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ)
-40 °C ... 85 °C
UL Type Rating
Type 4 (indoor use only)
規格と基準
標準割当て
M12丸型コネクタ
標準/仕様
IEC 61076-2-109に基づく
梱包仕様
納品状態
アッセンブリパッドあり
販売用データ
アイテム番号
1422992
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
ABQAGS
GTIN
4055626323572
1個あたりの重量(梱包を含む)
5.17 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.049 g
生産国
DE
分類
ETIM
ETIM 9.0
EC003557
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead|7439-92-1
(CAS-NO: N/A)
SCIP
8f30d0e8-5c24-409e-8af3-77a86051fab5
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ