SACC-CI-M12MST-4CON-L180THR SH SPX
-
サンプルセット
1239309
サンプルセット、ユニバーサル、4-極、ピン、 ストレート、 M12、T-キーイング、THRハンダ接続、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)
製品の詳細
| 動作時の注記 | 指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。 |
| アプリケーション | 電源 |
| センサの種類 | ユニバーサル |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | T |
| ねじ種類 | M12 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格電圧(IEC 61076-2-101準拠) | 630 V |
| 定格サージ電圧 | 1.5 kV |
| 接触抵抗 | ≤ 3 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ |
| 定格電圧UN | 60 V |
| 標準規格 IN | 12 A |
| 接続方法 | THRハンダ接続 |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | FKM |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | ピン |
| ソケットケーブル挿入口 | ストレート |
| ソケットのねじ種類 | M12 |
| キーイング | T |
| 信号の種類/カテゴリ | ユニバーサル |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | > 100 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP67 |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| -40 °C ... 85 °C (メカニカルな動作なし) | |
| 使用周囲温度 (ケーブル、可動設置) | -25 °C ... 105 °C (ケーブル、可動設置) |
| 使用周囲温度 (ケーブル、固定設置) | -40 °C ... 105 °C (ケーブル、固定設置) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| アイテム番号 | 1239309 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABQAGC |
| GTIN | 4063151421427 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.38 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3.253 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
SACC-DSIV-M12-PLUGX - ハウジング用、ネジ接続 1239108
-
SACC-M12-SCO PLUG L90X - ハウジング用、ネジ接続 1239632
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THRX - ハウジング用、ネジ接続 1239050
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THRX - ハウジング用、ネジ接続 1239049
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCOX - ハウジング用、ネジ接続 1239052
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCOX - ハウジング用、ネジ接続 1239051
-
SACC-M12 PLUG PRESSX - ハウジング用、ネジ接続 1239688
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THRX - ハウジング用、ネジ接続 1239180
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - ハウジング用、ネジ接続 1027679