PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - セーフティリレー
2981130

セーフティリレー、非常停止および安全ドア監視用、SIL 3またはEN ISO 13849準拠のCat. 4/PL eまで対応、自動または手動でリセット、a接点 3点、b接点 1点、0.5秒の固定遅延でドロップアウトのa接点 2点、プラグ式Push-in端子台

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細








互換性のある製品



特長

固定遅延時間0.5 s
ディレイなし接点3点、ドロップアウトディレー接点2点
1チャネルおよび2チャネル制御
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
手動監視、自動起動