PSR-SPP- 24DC/SSM/2X1
-
安全関連モジュール
2981570
2チャネル停止検知用セーフティリレー、2a接点、IEC 61508準拠のSIL 3に対応、標準イニシエータ2点で制御、幅:22.5 mm、プラグインPush-in式端子台
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品ライン | セーフティ装置 |
| アプリケーション | 停止検知用セーフティリレー |
| 機械的寿命 | >20x 106サイクル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| インターフェース | イニシエータ接続 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | 4 kV/基礎絶縁(安全絶縁、強化絶縁、入力回路-安全出力間6 kV) |
| 概要 | |
| 入力定格電圧UN | 24 V DC |
| 入力電圧範囲(UN時) | 0.85 ... 1.1 |
| 定格消費電流(UN時) | 60 mA |
| 入力/起動時電圧およびフィードバック回路 | およそ 24 V DC |
| 応答時間 | 12 ms |
| 通常復旧時間 | 8 ms |
| 復帰時間 | 1 s |
| 保護回路 | サージ保護; サージ抑制ダイオード |
| 制限周波数 | 2 kHz |
| スイッチング範囲(動作) | > 2.5 Hz |
| スイッチング範囲(完全停止) | < 2 Hz |
| 状態表示 | LED (緑色) |
| 接点の種類 | 安全出力2点 |
| 補助b接点2点 | |
| 接点材質 | AgNi10、+ 5 µm Au |
| 最大スイッチング電圧 | 250 V AC/DC (金メッキ破壊時) |
| 60 V AC/DC (金めっきがある場合) | |
| 最小スイッチング電圧 | 100 mV AC/DC |
| 連続通電電流 | 5 A |
| 100 mA (アラーム出力) | |
| 最大突入電流 | 5 A |
| 突入電流、最小値 | 1 mA |
| 連続総電流 | 20.5 A2 (ITH2 = I12 + I22) |
| 最大定格遮断(抵抗負荷) | 120 W (DC 24 V、τ = 0 ms) |
| 130 W (DC 48 V、τ = 0 ms) | |
| 88 W (DC 110 V、τ = 0 ms) | |
| 66 W (DC 220 V、τ = 0 ms) | |
| 最小スイッチング容量 | 1 mW |
| スイッチング容量(3600/hサイクル) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 出力ヒューズ | 6 A gL |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 | 黄 |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ | 0 |
| EN 954-1のカテゴリ4に準拠 | 4 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP54 |
| IP20 | |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664/VDE 0110 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 任意 |
| アイテム番号 | 2981570 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA241 |
| GTIN | 4017918996864 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 217.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 217.2 g |
| 関税率 | 85371099 |
| 生産国 | 原産国に関する情報は配送時に提供される。 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
標準センサを接続可能
IEC 61508準拠のSIL 3
ソフトウェアで簡単にコンフィグレーション(PSR-RSM4)