PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - 安全関連モジュール
2981567

2チャネル過速度セーフティリレー、2 a接点、IEC 61508準拠のSIL 3に対応、標準イニシエータ2点で制御、プラグ式ねじ接続式端子台、幅:22.5 mm

製品の詳細







互換性のある製品


特長

標準センサを接続可能
IEC 61508準拠のSIL 3
ソフトウェアで簡単にコンフィグレーション(PSR-RSM4)