このセーフティモジュールはInlineシリーズの出力モジュールで、セーフティブリッジシステムで使用されます。 セーフティモジュールは、INTERBUS、PROFINET、PROFIBUSシステムの任意の場所でInlineステーションの一部として使用できます。 セーフティモジュールの伝送速度はスイッチを使用して500 Kbpsまたは2 Mbpsに設定できます。 1つのステーションでは1つの伝送速度を統一的に使用します。 モジュールには2チャネル専用のセーフティデジタル出力が4点、または1チャネル専用のセーフティデジタル出力が8点あります。 セーフティブリッジシステムでこのセーフティモジュールを使用すれば、設置状態とパラメータ設定に応じて以下のセーフティレベルを実現できます。
-カテゴリ4まで(EN 954-1に準拠)
-SIL 3まで(EN 61508に準拠)
-SIL CL 3まで(EN 62061に準拠)
-PL eまで(EN ISO 13849-1に準拠)
IB IL 24 LPSDO 8-PAC
-
セーフティモジュール
2916024
セーフティ関連デジタル出力モジュール、IP20、セーフティブリッジシステム用。 モジュールには2チャネル専用のセーフティデジタル出力が4点、または1チャネル専用のセーフティデジタル出力が8点あります。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
SafetyBridgeの生成とモニタリング
パラメータ指定したセーフティロジックの処理
SIL 3 IEC/EN˽61508準拠
EN IEC 62061準拠のSIL 3
EN ISO 13849-1準拠のPL e