RFC 480S PN 4TX
-
セーフティコントローラ
2404577
リモートフィールドコントローラ、10/100/1000 イーサネットx4、PROFINETコントローラ(PROFIsafeセーフティコントローラ内蔵)、PROFINET機器、IP20保護等級、プラグ式パラメータ化メモリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | コントローラ |
| 製品シリーズ | Remote Field Controller |
| タイプ | Stand-alone |
| 絶縁特性 | |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| ディスプレイ | |
| 診断画面 | はい |
| OS | Windows® Embedded Compact 7 |
| プロセッサ | Intel®Core™ i5-6300U、 2x 2.4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (安全性) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (安全性) | |
| IEC 61131ランタイムシステム | |
| プログラムメモリ | 通常 16 Mbyte |
| 保持属性付きデータストレージ | 2 Mbyte |
| データストレージ | 32 Mbyte |
| 制御タスクの数 | 16 |
| PROFINET | |
| デバイス機能 | PROFINETコントローラ、PROFINETデバイス |
| 更新速度 | 最小 1 ms |
| サポートされるデバイスの数 (PROFINET-Controller) | 最大 256 |
| 機能 | |
| 診断画面 | はい |
| 冗長機能 | なし |
| セーフティ機能 | はい |
| 機能 | |
| プログラミングツール | PC Worx |
| 対応するプログラミング言語 | インストラクションリスト(IL) |
| シンボリックフローチャート(SFC) | |
| ラダーダイアグラム(LD) | |
| ファンクションブロックダイアグラム(FBD) | |
| ストラクチャードテキスト(ST) | |
| システム要求 | |
| 診断ツール | DIAG+、バージョン2.00以上 |
| アプリケーションインターフェース | TCP/IPソケット経由のデバイスドライバインターフェース |
| 電力消費 | 通常 25 W (ファンモジュールなし) |
| 最大 35 W (ファンモジュール付き) | |
| 規準状態での最大損失電力 | 通常 24 W (ファンモジュールなし) |
| 通常 24 W (ファンモジュールなし) | |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
| 接続 | ねじ接続式端子台、プラグ式 |
| 通常電流消費 | 1 A |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | 統合(バッテリ付き) |
| COMBICONコネクタ | |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| Webサーバ | なし |
| USB | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | USBタイプA、オスコネクタ |
| Ethernet | |
| バスシステム | RJ45 |
| インターフェースの数 | 4 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 通信速度 | 10/100/1000 Mbps (100 Mbps(LAN 3.1 および LAN 3.2)、1000 Mbps(LAN 1、LAN 2)) |
| 外形寸法 | |
| 幅 / 高さ / 奥行き | 122 mm / 182 mm / 173 mm (ファンモジュールなし) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (ファンモジュール付き) | |
| 色 | 濃いグレー (RAL 7016) |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | 最大 e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 最大 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準付与限界(SIL CL) | 最大 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (メーカーの宣言、ULによる評価はされていません) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 60 °C 海抜2000 mまで (ファンモジュール付きは40 ℃~) |
| 0 °C ... 55 °C 平均海面上2000 m~3000 m (ファンモジュールのみ) | |
| 0 °C ... 50 °C 平均海面上3000 m~4000 m (ファンモジュールのみ) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃(動作時) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠) |
| 衝撃(保管時/移動時) | 20g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠) |
| 振動(動作時) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠) |
| 振動(保管時/移動時) | 1g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠) |
| 気圧(動作) | 60 kPa ... 108 kPa (海抜4000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 58 kPa ... 108 kPa (海抜4500 mまで) |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| アイテム番号 | 2404577 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3,274.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 3,249 g |
| 関税率 | 85371091 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
互換性のある製品
-
-
RFC FAN MODULE - ファン 2404085
-
PC WORX DEMO - プログラミングソフトウェア 2985725
-
PC WORX PRO LIC - プログラミングソフトウェア 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - クイックスタートガイド 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - クイックスタートガイド 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - プログラミングソフトウェア 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - プログラミングソフトウェア 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - プログラミングソフトウェア 2700442
-
SD FLASH 512MB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701801
-
SD FLASH 2GB - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - プログラム/コンフィギュレーションメモリ 2701190
特長
タッチディスプレイから便利に操作
OPC UAにより、SCADAシステムと最新の通信が可能
最大3つの個別のサブネットでの通信
CPU集約型アプリケーションの迅速な処理
最新のPROFIsafeプロファイルを備えた機器の操作