SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 - デバイスプラグインコネクタ前面取付け
1525555

デバイスプラグインコネクタ前面取付け、PROFIBUS、2-極、ピン、 ストレート、 M12、B-キーイング、上 片側フリー、バスライン、ケーブル長: 0.5 m、 製品は適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

さまざまな標準長のケーブルのプリアッセンブリですぐに使用可能
カスタム指定のアッセンブリとケーブル長
最適な締付け強度でケーブル側にシール
あらゆる一般的なネットワークとフィールドバスに対応するケーブル設計
高度な伝送安全性:オプションのEMCナットでハウジングにシールド接続