SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
-
バルブコネクタ
1452204
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ B (10 mm)、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
バルブコネクタ、ユニバーサル、3-極、バルブコネクタ B (10 mm)、ネジ接続、ケーブルグランド M16、ケーブル外径 6 mm ... 8 mm
| 組立てに関する注意事項 | 注記: ケーブル配線の際は、許容曲げ半径を守ってください。曲げ力が強すぎると、保護等級が損なわれることがあります。コネクタ上流側の機械的負荷を軽減してください(例:結束バンドを使用するなどの手段で)。 |
| センサの種類 | ユニバーサル |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| Pgねじ接続方式 | M16 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | HB |
| シーリング材 | NBR |
| ハウジング バルブプラグ材質 | PA |
| 接点材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | CuSn |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 21 mm |
| 高さ | 33.2 mm |
| 長さ | 40.5 mm |
| 外形寸法 | |
| 外径 | 6 mm ... 8 mm |
| 接触抵抗 | ≤ 4 mΩ |
| 絶縁抵抗 | > 2 GΩ |
| 定格電圧UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 標準規格 IN | 1.5 A |
| 保護回路 | サージ保護; バリスタ |
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M3 x 33,5 |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | 50 (バルブプラグインコネクタ) |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 状態表示あり | あり |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 電線断面積 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 24 ... 16 |
| 締付けトルク | 1.8 Nm ±0.2 Nm (圧力ネジ) |
| 0.4 Nm ±0.1 Nm (中央ネジ) | |
| 0.2 Nm ±0.1 Nm (ネジコンタクト) |
| 接続1 | |
| ソケットの設計 | バルブコネクタ |
| ソケットのねじ種類 | B (10 mm) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -25 °C ... 60 °C (バルブプラグ) |
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1452204 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF2DBA |
| GTIN | 4046356536370 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 24.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 26.2 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | HU |
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
| ETIM 10.0 | EC003623 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | db89f900-3543-4abc-9b77-07a0104e3946 |