SACB- 8/4-L-C-M8 HD - 分岐ボックス
1197617

分岐ボックス、 アプリケーション: 標準、 接続方式: M8ソケット 金属製、 スロット数: 8、 極数: 4、 キーイング: A、 スロット割当て: ダブル、 状態表示: あり、 PNP; マスターケーブル接続: プラグ式ネジ接続 180°、 シールド: なし

製品の詳細








特長

モールドハウジングと高レベル保護でフィールドでのセーフティを実現
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利
柔軟性:分電ボックスは現場でアッセンブリできるコネクタフード付き
省スペース:2つのセンサを1つのスロットで使用できるダブル配列の分電ボックス