SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO - ダブルバルブコネクタアダプタ
1458282

ダブルバルブコネクタアダプタ、ユニバーサル、4-極、PUR/PVC、黒 RAL 9005、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード および バルブコネクタ B (10 mm)、あり LED 1点、配線: Zダイオード、バルブプラグの距離: 0.1 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
効率的:1本の接続ケーブルで2か所接続できる制御バルブ
すばやく簡単な診断で機器の稼働率が向上し便利