SAC-5P-AD-2L/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1435124

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、あり LED 2点、配線: 未配線、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材