SAC-4P-MS-AD SCO/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1400898

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ AD(圧力スイッチ)、配線: 未配線、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
フエニックス・コンタクトの標準:頑丈なハロゲンフリーPURケーブル
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材