SAC-4P-M 8SIFS/.../... - センサ/アクチュエータケーブル
1513389

センサ/アクチュエータケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス ストレート M8 Snap-in、キーイング: A、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)

製品の詳細









特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
スナップイン高速嵌合方式の設置で時間を短縮
柔軟性のあるソリューション - ケーブルタイプとケーブル長を指定できる構成可能な素材