CSAus
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
センサ/アクチュエータケーブル、3-極、ケーブルタイプ各種、プラグ エルボー M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 バルブコネクタ A、配線: 未配線、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)
| 製品の種類 | バルブコネクタ付きケーブル |
| アプリケーション | 標準 |
| ロボットとドラッグチェーン | |
| 極数 | 3 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | A |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 電線接続 | |
| 締付けトルク | 0.4 Nm (M12プラグコネクタ) |
| 0.6 Nm (バルブプラグインコネクタ) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| シーリング材 | TPU |
| ハウジング バルブプラグ材質 | TPU |
| ハウジング材質 | TPU |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| 接点材質 | CuSn |
| バルブプラグコンタクトインサート材質 | PA 6.6 |
| コンタクト表面材質 | Sn |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 4 A |
| バルブコネクタ特性 | |
| 固定ネジ | M3 x 29 |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 (M12プラグコネクタ) |
| 状態表示 | なし |
| 状態表示あり | なし |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ エルボー M12 SPEEDCON |
| 極数 | 3 |
| ロッキングタイプ | SPEEDCON |
| コーディングタイプ | A |
| 接続 2 | |
| タイプ | バルブコネクタ A |
| 部材 | CuSn (コンタクト) |
| Sn (コンタクト表面) | |
| PA 6.6 (コンタクトキャリア) | |
| TPU (ハウジング) | |
| 保護回路 | 未配線 |
| 導体の長さ | 任意入力(0.2 m~100.0 m) |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 30 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| PURハロゲンフリー黒 PUR | |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | 最小 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
| DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 大部分が耐油性 |
| 一部抗紫外線 (DIN EN ISO 4892-2-Aに準拠) | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 53.4 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC、0.75 mm²、黒 [116] |
| PUR/PVC、0.75 mm²、黒 116 | |
| 導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動距離: 10 m、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| UL FT-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 低粘着力 |
| 特殊な性質 | フレキシブル |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR/PVC 0.75 mm²グレー [117] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 58.5 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR/PVC 0.75 mm²グレー [117] |
| PUR/PVC 0.75 mm²グレー 117 | |
| 導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 3x 0.75 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 線の層をツイスト |
| 最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 29 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 58 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 1000000、 移動速度: 2 m/s、 加速度: 2.5 m/s² |
| 難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
| DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
| UL FT-2に準拠 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR黒 [121] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 58.8 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR黒 [121] |
| PUR黒 121 | |
| 導体構造、信号線 | 32x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 17 |
| 電線断面積 | 3x 1 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.1 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.00 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 19.5 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 30 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 60 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 3000000、 移動速度: 2.5 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 低粘着力 |
| 特殊な性質 | 高柔軟性 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 31 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ [150] |
| PUR照射型ハロゲンフリー、オレンジ 150 | |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.46 mm ±0.02 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 橙RAL 2003 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | TPE-E |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm (芯線の絶縁) |
| およそ 0.60 mm (外部ケーブルシース) | |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 最大 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 45 mm、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 特殊な性質 | シリコンフリー |
| 照射型 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PURハロゲンフリー黄 [240] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 30 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 (80°C/300 V) |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黄 [240] |
| PURハロゲンフリー黄 240 | |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.46 mm ±0.02 mm |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黄 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.21 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.60 mm |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 39 Ω/km |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 GΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN UL-Style 20549に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| PURハロゲンフリー、グレー [280] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 33.2 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー、グレー [280] |
| PURハロゲンフリー、グレー 280 | |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 線の層をツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 22.5 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| 難燃性 | DIN VDE 0482に準拠 |
| DIN EN 50265-2-1に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 38.6 kg/km |
| UL AWMスタイル | 2464 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| PVC黒 PVC | |
| 導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 RAL 9005 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、グレー [500] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 39.2 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、グレー [500] |
| PVC、グレー 500 | |
| 電線タイプ | 丸形ケーブル |
| 導体構造、信号線 | 16x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 線の層をツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 24 mm |
| 難燃性 | DIN EN 50265-2-1 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC、0.75 mm²、黒 [534] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 49.1 kg/km |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC、0.75 mm²、黒 [534] |
| PVC、0.75 mm²、黒 534 | |
| 導体構造、信号線 | 24x 0.20 mm |
| AWG信号ライン | 18 |
| 電線断面積 | 3x 0.75 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.7 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 5.30 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 3線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | 26 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | 最小値 20 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 27 mm |
| 難燃性 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| UL VW1準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -5 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー [800] | |
| 寸法図 |
|
| 注記 | 極めて頑丈な外装のこのケーブルの線剥きは5センチ間隔で行います。 |
| ケーブル重量 | 31 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 |
| 極数 | 3 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー [800] |
| PUR、ハロゲンフリー、極細撚線、耐溶接スパーク、グレー 800 | |
| 導体構造、信号線 | 28x 0.15 mm |
| AWG信号ライン | 20 |
| 電線断面積 | 3x 0.5 mm² (信号ライン) |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.05 mm (信号ライン) |
| ケーブル外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | グレー RAL 7001 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 黒1、黒2、緑-黄 |
| 全ツイスト | 線の層をツイスト |
| 最大導体抵抗 | 39 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 20 MΩ*km |
| 定格電圧、ケーブル | 300 V |
| 試験電圧 | 1200 V |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 23 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 45 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 15000000、 曲げ半径: 50 mm、 移動距離: 0.9 m、 移動速度: 5 m/s、 加速度: 30 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±360 °/m |
| ハロゲンフリー | ケーブルはハロゲンフリー |
| 難燃性 | UL 758/1581 FT2に準拠 |
| 耐油性 | DIN EN 60811-2-1に準拠 |
| その他の耐性 | 酸/アルカリ溶液および溶剤への高い耐性 |
| 特殊な性質 | ケーブル外被は耐溶接火花、再利用可能、艶消し、低粘着性、耐摩耗性、難燃性、自己消火性 |
| シリコンフリー、カドミウムフリー | |
| 塗装やニスによるコーティングを妨げる物質からフリー | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -25 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 90 °C (プラグ/ソケット) |
| 使用周囲温度 (バルブコネクタ) | -20 °C ... 85 °C (バルブプラグ) |
| M12 | |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-101 |
| バルブコネクタ | |
| 標準割当て | バルブコネクタ |
| 標準/仕様 | EN 175301-803 |
| アイテム番号 | 1400896 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1DJA |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 5.639 kg CO2e |